ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

架台 支柱付

架台 支柱付 61-4427-49
通常単価(税別)
39,202円
税込単価
43,122円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・入数:1個・質量:6.9kg・高さH(mm):40・幅W(mm):345・奥行D(mm)...

詳細を確認

型番:

61-4427-49
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-4427-49の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-4427-49
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,202円
( 43,122円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・入数:1個
・質量:6.9kg
・高さH(mm):40
・幅W(mm):345
・奥行D(mm):300
・サイズ:φ18×800mm
・仕様:※クランプはエッグ形を取り付けることができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

架台 支柱付の型番61-4427-49のページです。 型番61-4427-49に関する仕様情報を記載しております。
架台 支柱付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
架台 支柱付
架台 支柱付
Y型架台 (LR400/500用)
撹拌子ピボット・リング付 8φ×45mm
撹拌子ピボット・リング付 3φ×8mm
撹拌子ピボット・リング付 8φ×40mm
メーカーアズワン柴田科学アズワン東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格39,202円38,392円26,924円879円567円845円
通常出荷日9日目25日目27日目3日目3日目3日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました