ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
鉄工ヤスリ 全長(mm) 190~370
アズワン
通常価格(税別):3,525円~
通常出荷日:4日目
アズワン
溶解用金属材料(Ti)
アズワン
通常価格(税別):27,562円~
通常出荷日:19日目
アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
通常価格(税別):2,779円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ミクロスパーテル 長さ(mm) 150~300
通常価格(税別):503円~
通常出荷日:4日目
アズワン
PTFEルツボ
アズワン
通常価格(税別):15,326円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ステンロート(SUS304)
アズワン
通常価格(税別):5,869円~
通常出荷日:4日目
コクゴ
天然ゴム栓 赤 特大
コクゴ
通常価格(税別):15,772円~
通常出荷日:7日目 ~
アズワン
石英試験管 外径(mm) 10~13
アズワン
通常価格(税別):11,255円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ステンロングスプーン
アズワン
通常価格(税別):1,342円~
通常出荷日:4日目 ~

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,800円 ( 4,180円 ) | 36日目 |
2,212円 ( 2,433円 ) | 21日目 |
2,890円 ( 3,179円 ) | 21日目 |
9,456円 ( 10,402円 ) | 21日目 |
9,334円 ( 10,267円 ) | 21日目 |
8,728円 ( 9,601円 ) | 21日目 |
11,708円 ( 12,879円 ) | 21日目 |
11,829円 ( 13,012円 ) | 21日目 |
12,435円 ( 13,679円 ) | 21日目 |
10,739円 ( 11,813円 ) | 21日目 |
12,678円 ( 13,946円 ) | 21日目 |
16,244円 ( 17,868円 ) | 21日目 |
14,548円 ( 16,003円 ) | 21日目 |
11,587円 ( 12,746円 ) | 21日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
PTFE撹拌棒 鉄芯型
0通常価格(税別):1,481円~

アズワン
トルネード用撹拌羽根 角度付きファン(ボス付き)
0通常価格(税別):8,271円~

三商
PTFE撹拌子 NSA-30 10入
0通常価格(税別):3,520円

ケニス
マグネチックスターラー MS500
0通常価格(税別):17,239円

アズワン
アズツールプリーツカートリッジフィルター(PP製)
0通常価格(税別):5,936円

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):891円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

アズワン
標準規格瓶 丸型広口
5通常価格(税別):379円~