ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ヘッドゴム TTM-1型用

ヘッドゴム TTM-1型用 61-4427-39
通常単価(税別)
2,818円
税込単価
3,100円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・入数:1セット(2個入)・型式:TTM-1型用・拡張子:TTM-1型用・型式:TTM-1...

詳細を確認

型番:

61-4427-39
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-4427-39の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-4427-39
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,818円
( 3,100円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・入数:1セット(2個入)
・型式:TTM-1型用
・拡張子:TTM-1型用
・型式:TTM-1型用
・サイズ:φ60×10mm
・材質:ネオプレンスポンジゴム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヘッドゴム TTM-1型用の型番61-4427-39のページです。 型番61-4427-39に関する仕様情報を記載しております。
ヘッドゴム TTM-1型用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘッドゴム TTM-1型用
試験管ミキサー用足ゴム 4個入
クロスヘッド回転子ダブル
ボスヘッド R182
マイクロ型撹拌子 No.1
IKA ボスヘッド H44
メーカーアズワン三商アズワンケニスケニス三商
通常価格2,818円3,134円688円 -18,630円850円7,911円
通常出荷日4日目4日目4日目9日目5日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました