ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

マグネスター MG-510型

マグネスター MG-510型 61-4427-29
通常単価(税別)
14,752円
税込単価
16,227円
通常出荷日:4日目

【特長】・撹拌プレート寸法125×144mm本製品は防爆仕様ではありません。速度コントロール:電子制御...

詳細を確認

型番:

61-4427-29
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-4427-29の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-4427-29
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,752円
( 16,227円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・撹拌プレート寸法125×144mm本製品は防爆仕様ではありません。速度コントロール:電子制御
【商品仕様】
・型式:MG-510型
・拡張子:MG-510型
・型式:MG-510型
・質量:約0.6kg
・高さH(mm):75
・幅W(mm):130
・奥行D(mm):200
・電源:AC100V 50/60Hz 0.5A
・モーター:くま取形 2極
・使用周囲温度範囲:5~40℃
・回転設定:約150~1500rpm
・撹拌容量:max.1L(ガラスビーカー)
・付属品:撹拌子(PTFE コート、φ8×35mm、1コ)
・入数:1台

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネスター MG-510型の型番61-4427-29のページです。 型番61-4427-29に関する仕様情報を記載しております。
マグネスター MG-510型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネスター MG-510型
マグネスター
マグネスター MG-5型
マグネスター 050620シリーズ
マグネスター おにぎりくん MX-1型
シーリングミキサーUZU用オプション MG-0シリーズ
メーカーアズワン柴田科学アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格14,752円13,613円 -16,181円37,771円 -13,834円1,039円 -
通常出荷日4日目1日目〜9日目8日目〜4日目4日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました