ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

マグネスター MG-5型

マグネスター MG-5型 61-4427-28
通常単価(税別)
16,181円
税込単価
17,799円
通常出荷日:9日目

【特長】・攪拌プレート寸法80×100mm【商品仕様】・型式:MG-5型・拡張子:MG-5型・型式:M...

詳細を確認

型番:

61-4427-28
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-4427-28の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-4427-28
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,181円
( 17,799円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・攪拌プレート寸法80×100mm
【商品仕様】
・型式:MG-5型
・拡張子:MG-5型
・型式:MG-5型
・質量:約0.6kg
・高さH(mm):90
・幅W(mm):80
・奥行D(mm):169
・電源:AC100V 50/60Hz 0.5A
・モーター:くま取形 2極
・使用周囲温度範囲:+5℃~40℃
・回転設定:約200~1500rpm
・撹拌容量:max.500mL(ビーカー)
・付属品:撹拌子(PTFE コート、φ8×35mm、1コ)
・入数:1台

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネスター MG-5型の型番61-4427-28のページです。 型番61-4427-28に関する仕様情報を記載しております。
マグネスター MG-5型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネスター MG-5型
マグネスター
マグネスター MG-510型
マグネスター 050620シリーズ
マグネスター おにぎりくん MX-1型
PTFE撹拌子 オクタゴン型 φ7.5(8.5)×L20
メーカーアズワン柴田科学アズワンアズワンアズワン三商
通常価格16,181円13,613円 -14,752円37,771円 -13,834円865円
通常出荷日9日目1日目〜4日目8日目〜4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました