17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウォーターバス WB-16M型(柴田科学) 61-4426-96

ウォーターバス WB-16M型(柴田科学)

通常単価(税別)
49,551円
税込単価
54,506円
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・入数:1台・型式:WB-16M型・拡張子:WB-16M型・型式:WB-16M型・質量:2...

詳細を確認

    型番:

    61-4426-96
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    61-4426-96
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    49,551円
    ( 54,506円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・入数:1台
    ・型式:WB-16M型
    ・拡張子:WB-16M型
    ・型式:WB-16M型
    ・質量:2.3kg
    ・高さH(mm):155
    ・幅W(mm):190
    ・奥行D(mm):220
    ・電源:AC100V 50/60Hz 7A
    ・温度調節範囲:室温+5℃~90℃
    ・使用周囲温度範囲:5~35℃
    ・ヒーター容量:500W
    ・安全機能:ヒューズ、過昇温防止器
    ・槽内(内径)寸法:φ60×105mm
    ・温度調節精度:±3℃
    ・温度調節器:液体膨張式
    ・使用周囲湿度:10~90%rh

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ウォーターバス WB-16M型(柴田科学)の型番61-4426-96のページです。 型番61-4426-96に関する仕様情報を記載しております。
    ウォーターバス WB-16M型(柴田科学)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ウォーターバス WB-16M型(柴田科学)
    ウォーターバス WB-16M型 500W
    ウォーターバス WB-10S型・WB-22S型
    角型ウォーターバス
    縦型ウォーターバス
    ECウォーターバス 角型
    メーカーアズワン柴田科学柴田科学ケニスアズワンアズワン
    通常価格49,551円49,551円130,451円49,851円 -19,391円 -6,485円
    通常出荷日8日目8日目4日目4日目〜1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト