ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
通常価格(税別):6,330円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,658円~
通常出荷日:在庫品1日目
アキツ(旧:亜木津工業)
Oリング 1A-Pシリーズ
アキツ(旧:亜木津工業)
通常価格(税別):805円~
通常出荷日:7日目 ~
アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
通常価格(税別):2,779円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
黒鉛トレー(角型)
アズワン
通常価格(税別):15,976円~
通常出荷日:19日目
アズワン
断熱用セラミック(低熱膨張タイプ)
アズワン
通常価格(税別):28,966円~
通常出荷日:19日目 ~
アズワン
ふっ素樹脂フィルム(PTFE)【1~10個入り】
通常価格(税別):15,084円~
通常出荷日:1日目 ~

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
57,421円 ( 63,163円 ) | 36日目 |
85,398円 ( 93,938円 ) | 36日目 |
68,554円 ( 75,409円 ) | 36日目 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
フロートスイッチ(長尺タイプ)
0通常価格(税別):13,767円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

ミスミ
φ4mmバナナソケット(10A)
4通常価格(税別):404円~

新潟精機(SK)
鋼リングゲージ 0.1mm単位指定ラップ仕上げ
4.6通常価格(税別):9,176円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~