ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ねじ口びん 広口 茶褐色 びんのみ 2L

ねじ口びん 広口 茶褐色 びんのみ 2L 61-4424-98
通常単価(税別)
17,227円
税込単価
18,950円
通常出荷日:9日目

【特長】・GLS-80ねじで、キャップの開閉が素早く簡単にできます。ねじ口内径が約65mmと大口径にな...

詳細を確認

型番:

61-4424-98
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-4424-98の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-4424-98
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,227円
( 18,950円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・GLS-80ねじで、キャップの開閉が素早く簡単にできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。また、スプーンやヘラ、ピンセット、大きめのじょうごも楽に利用でき中の洗浄も楽になりました。
【商品仕様】
・入数:1個
・容量(mL):2L
・拡張子:2L
・容量(mL):2L
・胴外径(mm):136
・高さ(mm):248
・口内径φ(mm):65
・材質:瓶本体:ほうけい酸ガラス
・ねじ規格:GLS-80

商品担当おすすめ

  • アイボーイ 50~2000mL 画像

    アズワン

    アイボーイ 50~2000mL

    【特長】ノーパッキン(中栓無し)ですが、水漏れしません。 。中栓を取り外すわずらわしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ねじ口びん 広口 茶褐色 びんのみ 2Lの型番61-4424-98のページです。 型番61-4424-98に関する仕様情報を記載しております。
ねじ口びん 広口 茶褐色 びんのみ 2Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ口びん 広口 茶褐色 びんのみ 2L
ねじ口びん 広口 茶褐色 びんのみ
ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ 3.5L
ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ 500mL
HPLCねじ口びん びんのみ 1L
ねじ口びん 広口 茶褐色 青キャップ付 2L
メーカーアズワン柴田科学アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格17,227円17,228円 -21,917円19,927円89,969円16,872円
通常出荷日9日目8日目4日目4日目10日目16日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました