ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

赤キャップ ねじ口びん2.3ポートキャップ用 GL-14【5個入り】

赤キャップ ねじ口びん2.3ポートキャップ用 GL-14 61-4412-13
通常単価(税別)
5,362
税込単価
5,898
通常出荷日:4日目

【特長】・GL-45規格のねじ口キャップに、4コのGL-15ねじ口を付加したねじ口キャップをモジュール...

詳細を確認

型番:

61-4412-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

61-4412-13の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-4412-13
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,362
( 5,898 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・GL-45規格のねじ口キャップに、4コのGL-15ねじ口を付加したねじ口キャップをモジュール化しました。HPLC、GC、滴定といった自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に、ねじ口びんを用いることができます。従来のねじ口びんにも使用できるので、用途に応じて様々に組み合わせてお使いいただけます。
【商品仕様】
・入数:1袋(5個入)
・型式:GL-14
・拡張子:GL-14
・型式:GL-14
・材質:キャップ:PBT、パッキン:シリコンゴム、片面PTFE張り
・ねじ規格:GL-14

商品担当おすすめ

  • アイボーイ 50~2000mL 画像

    アズワン

    アイボーイ 50~2000mL

    【特長】ノーパッキン(中栓無し)ですが、水漏れしません。 。中栓を取り外すわずらわしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

赤キャップ ねじ口びん2.3ポートキャップ用 GL-14の型番61-4412-13のページです。 型番61-4412-13に関する仕様情報を記載しております。
赤キャップ ねじ口びん2.3ポートキャップ用 GL-14のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
赤キャップ ねじ口びん2.3ポートキャップ用 GL-14
青キャップ ねじ口びん2.3ポートキャップ用 GL-14
パッキン ねじ口びん2.3ポートキャップ用 GL-14
ねじ口びん3ポートキャップ
ねじ口びん2ポートキャップ
メンブレンフィルターセット ねじ口びん2.3ポートキャップ用
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格5,3623,6274,03620,31019,2899,220
通常出荷日4日目4日目9日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト