17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

61-4412-09
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-4412-09の仕様・寸法情報

容量(L)
1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-4412-09
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,139円
( 37,553円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・HPLC用ねじ口びんは、4ポートねじ口キャップと組み合わせることで、ポンプによる圧力(-100~150kPa)に耐えることができます。廃液容器はもちろん、移動相溶媒容器に適しています。
・高さには栓を含みません。
【商品仕様】
・入数:1箱(2個入)
・容量(mL):1L
・拡張子:1L
・容量(mL):1L
・胴外径(mm):101
・高さ(mm):225
・口内径φ(mm):30
・材質:キャップ:ポリプロピレン、黒キャップ:ポリプロピレン、セプタム、リング:シリコンゴム
・ねじ規格:GL-45
・仕様:黒キャップ 4個、セププタム 4個、シリコンリング 1.6mm 4個、シリコンリング 3.2mm 4個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HPLCねじ口びん 4ポートキャップ付 1Lの型番61-4412-09のページです。 型番61-4412-09に関する仕様情報を記載しております。
HPLCねじ口びん 4ポートキャップ付 1Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HPLCねじ口びん 4ポートキャップ付 1L
HPLCねじ口びん 4ポートキャップ付 500mL
HPLCねじ口びん びんのみ 1L
平角缶2ヶ口 下口付 20L
平角缶 白 取っ手付 2L
偏平広口缶 10L下口付
メーカーアズワンアズワンアズワンコクゴコクゴコクゴ
通常価格34,139円30,713円89,969円5,414円474円4,353円
通常出荷日1日目1日目10日目7日目7日目7日目
容量(L)10.5120210
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました