ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 36日以内

ねじ口びん液切リング 青キャップ用 GLS-80【10個入り】

ねじ口びん液切リング 青キャップ用 GLS-80 61-4411-96
通常単価(税別)
7,906
税込単価
8,697
通常出荷日:36日目

【商品仕様】・入数:1袋(10個入)・型式:GLS-80・拡張子:GLS-80・型式:GLS-80・材...

詳細を確認

型番:

61-4411-96
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

61-4411-96の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-4411-96
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,906
( 8,697 )
36日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・入数:1袋(10個入)
・型式:GLS-80
・拡張子:GLS-80
・型式:GLS-80
・材質:ポリプロピレン
・ねじ規格:GLS-80
・使用最高温度:140℃

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ねじ口びん液切リング 青キャップ用 GLS-80の型番61-4411-96のページです。 型番61-4411-96に関する仕様情報を記載しております。
ねじ口びん液切リング 青キャップ用 GLS-80のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ口びん液切リング 青キャップ用 GLS-80
ねじ口びん液切リング 青キャップ用 GL-45
ねじ口びん液切リング 青キャップ用 GL-32
ねじ口びん液切リング 赤キャップ用 GL-45
ねじ口びん液切リング 赤キャップ用 GL-32
ねじ口びん液切リング 017200シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格7,9062,6272,6264,8264,5972,626
通常出荷日36日目1日目4日目4日目9日目4日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました