ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】 |
|
アズワン シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ |
|
エスコ 角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】 |
|
エスコ ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】 |

【商品仕様】
・入数:1袋(10個入)
・型式:GL-45
・拡張子:GL-45
・型式:GL-45
・材質:TPX樹脂
・ねじ規格:GL-45
・使用最高温度:140℃
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~

アズワン
タフテナー(強化タイプ)
0通常価格(税別):538円~

エスコ
20/30/50/100/250/500ml/1.0L 広口ポリ容器(10個)
0通常価格(税別):1,005円~

エスコ
φ77x 98mm/310ml 広口ポリ容器
0通常価格(税別):390円

アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
0通常価格(税別):318円~

アズワン
標準規格瓶 丸型広口
5通常価格(税別):379円~

アズワン
タイトボーイ(PE製)
4.4通常価格(税別):593円~

東京硝子器械
細口びん PP 50mL~1L
0通常価格(税別):593円~

東京硝子器械
ボクセル #13/#23/#32/#148/#225/#467/#651/#1180 角型
0通常価格(税別):2,585円~