17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ねじ口びん黒キャップ穴あき GL-45 61-4411-26

ねじ口びん黒キャップ穴あき GL-45

通常単価(税別)
12,404円
税込単価
13,644円
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・入数:1袋(5個入)・型式:GL-45・拡張子:GL-45・型式:GL-45・材質:キャ...

詳細を確認

    型番:

    61-4411-26
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    61-4411-26の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-4411-26
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,404円
    ( 13,644円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・入数:1袋(5個入)
    ・型式:GL-45
    ・拡張子:GL-45
    ・型式:GL-45
    ・材質:キャップ:フェノール樹脂、パッキン:シリコンゴム
    ・ねじ規格:GL-45
    ・使用最高温度:180℃
    ・仕様:ねじ口びんパッキン 黒キャップ穴あき用 SI付

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ねじ口びん黒キャップ穴あき GL-45の型番61-4411-26のページです。 型番61-4411-26に関する仕様情報を記載しております。
    ねじ口びん黒キャップ穴あき GL-45のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ねじ口びん黒キャップ穴あき GL-45
    ねじ口びんパッキン 黒キャップ穴あき用 SI
    ねじ口びん透明キャップ GL-45
    ねじ口びん緑キャップ GL-45
    ねじ口びん黄キャップ GL-45
    ねじ口びん黒キャップ GL-32
    メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格12,404円8,123円8,506円4,367円4,367円8,084円
    通常出荷日1日目4日目8日目4日目4日目9日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました