17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ねじ口びん液切リング 青キャップ用 GL-45 61-4411-24

ねじ口びん液切リング 青キャップ用 GL-45

通常単価(税別)
2,500
税込単価
2,750
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・入数:1袋(10個入)・型式:GL-45・拡張子:GL-45・型式:GL-45・材質:ポ...

詳細を確認

    型番:

    61-4411-24
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-4411-24の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-4411-24
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,500
    ( 2,750 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・入数:1袋(10個入)
    ・型式:GL-45
    ・拡張子:GL-45
    ・型式:GL-45
    ・材質:ポリプロピレン
    ・使用最高温度:140℃

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ねじ口びん液切リング 青キャップ用 GL-45の型番61-4411-24のページです。 型番61-4411-24に関する仕様情報を記載しております。
    ねじ口びん液切リング 青キャップ用 GL-45のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ねじ口びん液切リング 青キャップ用 GL-45
    ねじ口びん透明キャップ GL-45
    ねじ口びん2ホース接続キャップ GL-45
    ねじ口びん透明キャップ GL-32
    ねじ口びん黒キャップ穴あき GL-45
    ねじ口びん ファーメンター用 016060シリーズ
    メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格2,5008,63615,0258,63612,21625,051 -
    通常出荷日1日目8日目1日目8日目1日目8日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト