ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ねじ口びん赤キャップ GL-25【10個入り】

ねじ口びん赤キャップ GL-25 61-4410-96
通常単価(税別)
9,041
税込単価
9,945
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・入数:1袋(10個入)・型式:GL-25・拡張子:GL-25・型式:GL-25・材質:キ...

詳細を確認

型番:

61-4410-96
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

61-4410-96の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-4410-96
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,041
( 9,945 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・入数:1袋(10個入)
・型式:GL-25
・拡張子:GL-25
・型式:GL-25
・材質:キャップ:ポリブチレンテレフタレート、パッキン:シリコンゴム、片面PTFE張り
・ねじ規格:GL-25
・使用最高温度:180℃
・仕様:ねじ口びんパッキン 赤キャップ用 SI付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ねじ口びん赤キャップ GL-25の型番61-4410-96のページです。 型番61-4410-96に関する仕様情報を記載しております。
ねじ口びん赤キャップ GL-25のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ口びん赤キャップ GL-25
ねじ口びん青キャップ GL-25
ねじ口びんパッキン 赤キャップ用 SI GL-25
ねじ口びんパッキン 赤キャップ用 NBR GL-25
赤キャップ ねじ口びん2.3ポートキャップ用 GL-14
ねじ口びん透明キャップ GL-45
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格9,0414,3674,3673,9855,3628,506
通常出荷日4日目9日目9日目4日目4日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました