ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
通常価格(税別):6,330円~
通常出荷日:1日目
アズワン
合成ゴムシート
アズワン
通常価格(税別):1,020円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ふっ素樹脂フィルム(PTFE)【1~10個入り】
通常価格(税別):15,084円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
断熱用セラミック(低熱膨張タイプ)
アズワン
通常価格(税別):28,966円~
通常出荷日:19日目 ~
アズワン
シリコンゴムシート 厚物タイプ A
アズワン
通常価格(税別):9,538円~
通常出荷日:1日目 ~
ケニス
シリコンゴムシート 厚さ 0.2㎜
通常価格(税別):6,859円~
通常出荷日:4日目
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ふっ素樹脂フィルム(FEP)【1~10個入り】
通常価格(税別):5,278円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
シリコンゴムシート
アズワン
通常価格(税別):2,101円~
通常出荷日:1日目 ~

【製品仕様】・PFA丸棒 F-8041シリーズです。・PFAは、半透明の丸棒です。
【PFA丸棒 F-8041シリーズ】
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
930円 ( 1,023円 ) | 16日目 |
2,913円 ( 3,204円 ) | 16日目 |
5,974円 ( 6,571円 ) | 16日目 |
10,139円 ( 11,153円 ) | 16日目 |
15,288円 ( 16,817円 ) | 16日目 |


岐阜プラスチック工業
リス B型コンテナ ブルー/クリア
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

アクリサンデー
サンデーシート(硬質塩ビ板)
4.2通常価格(税別):611円~

八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
4通常価格(税別):2,233円~

エスコ
2.0/3.0/5.0mm アクリル板
4.7通常価格(税別):2,409円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):891円~

アズワン
ステンレスチューブ SUS304
0通常価格(税別):2,270円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):1,020円~

東京硝子器械
シリコンスポンジひも
5通常価格(税別):588円~