17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

PTFEオール被覆 6枚羽根撹拌棒 8φ F-4104シリーズ

PTFEオール被覆 6枚羽根撹拌棒 8φ F-4104シリーズ
通常単価(税別)
35,726円~42,274円
税込単価
39,299円~46,501円
通常出荷日:9日目~36日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ロッド外径

(φmm)

商品詳細種別

羽根径

(φmm)

羽根高さ

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
8(オール被膜)
6枚羽根撹拌棒 8φ*450L
50
12
450
1個
8(オール被膜)
6枚羽根撹拌棒 8φ*500L
70
15
500
1個
8(オール被膜)
6枚羽根撹拌棒 8φ*600L
70
15
600
1個
8(上部sus5)
6枚羽根 8φ*500
70
15
500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,726円
( 39,299円 )
9日目
39,346円
( 43,281円 )
36日目
42,274円
( 46,501円 )
27日目
39,346円
( 43,281円 )
27日目

商品担当おすすめ

  • 撹拌羽根 画像

    アズワン

    撹拌羽根

    SUS304製

  • 撹拌機(フロントラボ)用オプション 画像

    アズワン

    撹拌機(フロントラボ)用オプション

    【特長】デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。使い勝手のよいベーシックタイプ。LEDで速度を表示します。オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFEオール被覆 6枚羽根撹拌棒 8φ F-4104シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFEオール被覆 6枚羽根撹拌棒 8φ F-4104シリーズ
オールPTFE被覆撹拌棒 F-4012シリーズ
PTFEアンカー型撹拌棒 オール被覆 8φ F-4103シリーズ
PTFE撹拌羽根 2枚羽根・4枚羽根
PTFEオール被覆撹拌棒(羽根付) NR-43
PTFEオール被覆撹拌棒(羽根付) NR-42
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンケニスケニス
通常価格35,726円-13,175円 -23,467円8,649円 -13,731円12,863円
通常出荷日9日目〜11日目〜27日目1日目〜7日目7日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト