ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

PTFEアンカー型撹拌棒 オール被覆 8φ F-4103シリーズ

PTFEアンカー型撹拌棒 オール被覆 8φ F-4103シリーズ 61-4391-07
通常単価(税別)
23,467円
税込単価
25,814円
通常出荷日:27日目

型番:

61-4391-07
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-4391-07の仕様・寸法情報

羽根幅(mm)
90
ロッド外径(φmm)
8
商品詳細種別
オール被覆 8φ*500L
羽根高さ(mm)
43
全長(mm)
500
-
-

型番リスト

表示件数
型番
61-4391-07

羽根幅

(mm)

商品詳細種別

羽根高さ

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
90
オール被覆 8φ*500L
43
500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,467円
( 25,814円 )
27日目

商品担当おすすめ

  • 撹拌羽根 画像

    アズワン

    撹拌羽根

    SUS304製

  • 撹拌機(フロントラボ)用オプション 画像

    アズワン

    撹拌機(フロントラボ)用オプション

    【特長】デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。使い勝手のよいベーシックタイプ。LEDで速度を表示します。オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFEアンカー型撹拌棒 オール被覆 8φ F-4103シリーズの型番61-4391-07のページです。 型番61-4391-07に関する仕様情報を記載しております。
PTFEアンカー型撹拌棒 オール被覆 8φ F-4103シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFEアンカー型撹拌棒 オール被覆 8φ F-4103シリーズ
オールPTFE被覆撹拌棒 F-4012シリーズ
PTFEアンカー型撹拌棒 上部SUS 8φ F-4102シリーズ
PTFEオール被覆撹拌棒 半月羽取付用 F-4053シリーズ
PTFEプロペラ式被覆撹拌棒 F-4014シリーズ
SUS上部PTFE被覆撹拌棒 F-4011シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格23,467円13,175円 -19,781円 -11,766円 -23,358円 -14,529円 -
通常出荷日27日目11日目〜13日目〜4日目〜11日目〜9日目〜
ロッド外径(φmm)888888

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました