17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

PTFEアンカー型撹拌棒 上部SUS 8φ F-4102シリーズ

PTFEアンカー型撹拌棒 上部SUS 8φ F-4102シリーズ
通常単価(税別)
19,781円~27,052円
税込単価
21,759円~29,757円
通常出荷日:13日目~27日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

羽根幅

(mm)

商品詳細種別

羽根高さ

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
80
上部SUS 8φ*450L
38
450
1個
90
上部SUS 8φ*500L
43
500
1個
100
上部SUS 8φ*600L
53
600
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,781円
( 21,759円 )
27日目
23,467円
( 25,814円 )
27日目
27,052円
( 29,757円 )
13日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFEアンカー型撹拌棒 上部SUS 8φ F-4102シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFEアンカー型撹拌棒 上部SUS 8φ F-4102シリーズ
SUS上部PTFE被覆撹拌棒 F-4011シリーズ
PTFEアンカー型撹拌棒 オール被覆 8φ F-4103シリーズ
オールPTFE被覆撹拌棒 F-4012シリーズ
PTFE W型撹拌棒 羽根巾 F-4055シリーズ
PTFEプロペラ式被覆撹拌棒 F-4014シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格19,781円-14,529円 -23,467円13,175円 -28,245円 -23,358円 -
通常出荷日13日目〜9日目〜27日目11日目〜4日目〜11日目〜
ロッド外径(φmm)888888

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト