17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

PTFE W型撹拌棒 羽根巾 F-4055シリーズ

PTFE W型撹拌棒 羽根巾 F-4055シリーズ
通常単価(税別)
28,245円~31,172円
税込単価
31,070円~34,289円
通常出荷日:4日目~13日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

羽根幅

(mm)

ロッド長さ

(mm)

商品詳細種別

羽根高さ

(mm)

最小発注数量
80
500
W型撹拌棒 500mm 羽根巾 80mm
50
1個
100
600
W型撹拌棒 600mm 羽根巾 100mm
60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,245円
( 31,070円 )
13日目
31,172円
( 34,289円 )
4日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFE W型撹拌棒 羽根巾 F-4055シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFE W型撹拌棒 羽根巾 F-4055シリーズ
PTFE W型撹拌棒 500mm 羽根巾 80mm
オールPTFE被覆撹拌棒 F-4012シリーズ
PTFEアンカー型撹拌棒 オール被覆 8φ F-4103シリーズ
PTFEプロペラ式被覆撹拌棒 F-4014シリーズ
SUS上部PTFE被覆撹拌棒 F-4011シリーズ
メーカーアズワンフロン工業アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格28,245円-28,245円13,175円 -23,467円23,358円 -14,529円 -
通常出荷日4日目〜12日目11日目〜27日目11日目〜9日目〜
ロッド外径(φmm)8-8888
羽根厚み(mm)5-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト