17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

PTFEオール被覆撹拌棒 半月羽取付用 F-4053シリーズ

PTFEオール被覆撹拌棒 半月羽取付用 F-4053シリーズ
通常単価(税別)
11,76615,288
税込単価
12,94316,817
通常出荷日:4日目~11日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ロッド長さ

(mm)

商品詳細種別

最小発注数量
350
半月羽取付用 350L
1個
450
半月羽取付用 450L
1個
500
半月羽取付用 500L
1個
600
半月羽取付用 600L
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,766
( 12,943 )
11日目
12,416
( 13,658 )
9日目
13,878
( 15,266 )
9日目
15,288
( 16,817 )
4日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFEオール被覆撹拌棒 半月羽取付用 F-4053シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFEオール被覆撹拌棒 半月羽取付用 F-4053シリーズ
オールPTFE被覆撹拌棒 F-4012シリーズ
PTFEアンカー型撹拌棒 オール被覆 8φ F-4103シリーズ
PTFEプロペラ式被覆撹拌棒 F-4014シリーズ
SUS上部PTFE被覆撹拌棒 F-4011シリーズ
PTFE W型撹拌棒 羽根巾 F-4055シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格11,766-13,175 -23,46723,358 -14,529 -28,245 -
通常出荷日4日目〜11日目〜27日目11日目〜9日目〜4日目〜
ロッド外径(φmm)888888

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト