17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

PTFE撹拌羽根 F-4022シリーズ

PTFE撹拌羽根 F-4022シリーズ
通常単価(税別)
810円~3,163円
税込単価
891円~3,479円
通常出荷日:4日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

羽根寸法

(mm)

商品詳細種別

最小発注数量
40×16×3t
40mm
1個
50×19×3t
50mm
1個
60×19×4t
60mm
1個
75×20×4t
75mm
1個
90×24×4t
90mm
1個
100×24×4t
100mm
1個
125×30×5t
125mm
1個
150×30×5t
150mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
810円
( 891円 )
4日目
854円
( 939円 )
4日目
908円
( 999円 )
4日目
974円
( 1,071円 )
4日目
1,331円
( 1,464円 )
4日目
1,992円
( 2,191円 )
4日目
2,426円
( 2,669円 )
4日目
3,163円
( 3,479円 )
4日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFE撹拌羽根 F-4022シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFE撹拌羽根 F-4022シリーズ
PTFE撹拌シール F-4004シリーズ
撹拌羽根
撹拌羽根
PTFE W型撹拌棒 羽根巾 F-4055シリーズ
PTFEオール被覆 6枚羽根撹拌棒 8φ F-4104シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格810円-7,587円 -1,229円 -1,481円28,245円 -35,726円 -
通常出荷日4日目4日目〜9日目〜4日目4日目〜9日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト