ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
八興 フッ素ゴムチューブ 全長1m |
|
エスコ ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm |
|
マルエム ホールねじ口試験管【50~200個入り】 |

【製品仕様】・CTFE撹拌ロッド F-4020シリーズです。・CTFE 丸棒を切断し、左右にSRをつけ...
詳細を確認【CTFE撹拌ロッド F-4020シリーズ】
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,252円 ( 1,377円 ) | 1日目 |
1,963円 ( 2,159円 ) | 11日目 |
2,881円 ( 3,169円 ) | 11日目 |
6,791円 ( 7,470円 ) | 13日目 |
【製品仕様】
・CTFE撹拌ロッド F-4020シリーズです。
・CTFE 丸棒を切断し、左右にSRをつけたもものです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
回転子 1-4206
5通常価格(税別):547円~

アズワン
撹拌羽根
3通常価格(税別):1,481円

アズワン
SUS撹拌棒
0通常価格(税別):7,791円~

東京硝子器械
Fine スターラー F-101N(回転数 30~1800rpm)
0通常価格(税別):30,896円

サンプラテック
PTFE撹拌子(オクタゴン型)
0通常価格(税別):734円~

サンプラテック
PTFE撹拌子クロス型
0通常価格(税別):854円~

ケニス
スリーワンモーター専用翼 傾斜パドル 翼径80mm/120mm
0通常価格(税別):10,508円~

三商
PTFE撹拌子 ストレート型 8×80
0通常価格(税別):1,503円

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~