17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

PTFE撹拌ロッド(鉄芯入) F-4019シリーズ

PTFE撹拌ロッド(鉄芯入) F-4019シリーズ
通常単価(税別)
6,517円~14,203円
税込単価
7,169円~15,623円
通常出荷日:9日目~16日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ロッド長さ

(mm)

商品詳細種別

最小発注数量
250
8φ×250mm
1個
300
8φ×300mm
1個
350
8φ×350mm
1個
400
8φ×400mm
1個
500
8φ×500mm
1個
450
8φ×450mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,517円
( 7,169円 )
13日目
7,357円
( 8,093円 )
9日目
9,200円
( 10,120円 )
9日目
10,573円
( 11,630円 )
16日目
14,203円
( 15,623円 )
9日目
12,850円
( 14,135円 )
11日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFE撹拌ロッド(鉄芯入) F-4019シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFE撹拌ロッド(鉄芯入) F-4019シリーズ
オールPTFE被覆撹拌棒 F-4012シリーズ
PTFEプロペラ式被覆撹拌棒 F-4014シリーズ
SUS上部PTFE被覆撹拌棒 F-4011シリーズ
PTFE W型撹拌棒 羽根巾 F-4055シリーズ
PTFEアンカー型撹拌棒 オール被覆 8φ F-4103シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格6,517円-13,175円 -23,358円 -14,529円 -28,245円 -23,467円
通常出荷日9日目〜11日目〜11日目〜9日目〜4日目〜27日目
ロッド外径(φmm)888888
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト