17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

ガラス撹拌棒 F-4017シリーズ

ガラス撹拌棒 F-4017シリーズ
通常単価(税別)
4,546円~5,056円
税込単価
5,001円~5,562円
通常出荷日:4日目~11日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

撹拌棒全長m/m

商品詳細種別

最小発注数量
400
400mm
1個
450
450mm
1個
500
500mm
1個
600
600mm
1個
300
300mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,750円
( 5,225円 )
4日目
4,750円
( 5,225円 )
11日目
4,852円
( 5,337円 )
4日目
5,056円
( 5,562円 )
9日目
4,546円
( 5,001円 )
4日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガラス撹拌棒 F-4017シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガラス撹拌棒 F-4017シリーズ
摺付ガラス製撹拌棒 F-4001シリーズ
ガラス製撹拌棒
オールPTFE被覆撹拌棒 F-4012シリーズ
PTFE撹拌羽根 F-4022シリーズ
PTFEプロペラ式被覆撹拌棒 F-4014シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格4,546円-7,084円 -806円 -13,175円 -810円 -23,358円 -
通常出荷日4日目〜4日目1日目〜11日目〜4日目11日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト