17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

オールPTFE被覆撹拌棒 F-4012シリーズ

オールPTFE被覆撹拌棒 F-4012シリーズ
通常単価(税別)
13,175円~22,491円
税込単価
14,493円~24,740円
通常出荷日:11日目~13日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

羽根長さ

(mm)

撹拌棒全長m/m

商品詳細種別

最小発注数量
80
350
350L
1個
80
400
400L
1個
80
450
450L
1個
100
500
500L
1個
100
600
600L
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,175円
( 14,493円 )
11日目
13,609円
( 14,970円 )
11日目
14,529円
( 15,982円 )
11日目
20,539円
( 22,593円 )
13日目
22,491円
( 24,740円 )
11日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オールPTFE被覆撹拌棒 F-4012シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オールPTFE被覆撹拌棒 F-4012シリーズ
PTFEアンカー型撹拌棒 オール被覆 8φ F-4103シリーズ
PTFEオール被覆撹拌棒 半月羽取付用 F-4053シリーズ
PTFEプロペラ式被覆撹拌棒 F-4014シリーズ
SUS上部PTFE被覆撹拌棒 F-4011シリーズ
PTFE W型撹拌棒 羽根巾 F-4055シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格13,175円-23,467円11,766円 -23,358円 -14,529円 -28,245円 -
通常出荷日11日目〜27日目4日目〜11日目〜9日目〜4日目〜
ロッド外径(φmm)888888

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト