17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

FEP被覆温度計 F-4010シリーズ

FEP被覆温度計 F-4010シリーズ

通常単価(税別)
3,0853,423
税込単価
3,3943,765
通常出荷日:13日目

【特長】・棒状温度計をFEPで被覆したものです。耐薬品性、破損防止に水銀、アルコールの流出を防ぎます。...

詳細を確認
  • 一目盛
    1℃
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 詳細

  • 商品詳細種別

  • 目盛範囲℃

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 13日以内

型番リスト

表示件数

詳細

商品詳細種別

目盛範囲℃

最小発注数量
アルコール
アルコール 0~50℃
0~50
1個
アルコール
アルコール 0~100℃
0~100
1個
アルコール
アルコール 0~150℃
0~150
1個
アルコール
アルコール 0~200℃
0~200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,085
( 3,394 )
13日目
3,085
( 3,394 )
13日目
3,423
( 3,765 )
13日目
3,423
( 3,765 )
13日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・棒状温度計をFEPで被覆したものです。耐薬品性、破損防止に水銀、アルコールの流出を防ぎます。
・FEP 被覆した場合の温度誤差は±0 ℃で使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

FEP被覆温度計 F-4010シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FEP被覆温度計 F-4010シリーズ
被覆熱電対 FEP TC-K-F-0.32-C2-2-W-M4F
モールド型被覆熱電対 FEP TC-K-F-0.32-C2-2-M-M4F
ふっ素樹脂(FEP)被覆センサ TR-5101
被覆熱電対 D□-Kシリーズ
被覆K熱電対(ふっ素樹脂(R)被覆)
メーカーアズワン三商三商アズワンアズワンアズワン
通常価格3,085-3,4815,8344,8824,788 -3,640 -
通常出荷日13日目7日目2日目1日目1日目〜1日目〜
一目盛1℃-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト