17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PTFE温度計ホルダー F-4009シリーズ

PTFE温度計ホルダー F-4009シリーズ

通常単価(税別)
3,0856,791
税込単価
3,3947,470
通常出荷日:4日目~11日目

【特長】・7.3φ貫通でシールはFKM Oリング製・温度計やセンサー等に便利です。・別サイズも制作しま...

詳細を確認
    未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

    • 商品詳細種別

    • 共通摺合せ

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内
      • 9日以内
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数

    商品詳細種別

    共通摺合せ

    最小発注数量
    15/25
    15/25
    1個
    15/35
    15/35
    1個
    19/28
    19/28
    1個
    19/38
    19/38
    1個
    24/30
    24/30
    1個
    24/40
    24/40
    1個
    29/32
    29/32
    1個
    29/42
    29/42
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,085
    ( 3,394 )
    4日目
    3,321
    ( 3,653 )
    4日目
    3,525
    ( 3,878 )
    11日目
    3,627
    ( 3,990 )
    4日目
    4,444
    ( 4,888 )
    9日目
    4,954
    ( 5,449 )
    4日目
    6,689
    ( 7,358 )
    9日目
    6,791
    ( 7,470 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・7.3φ貫通でシールはFKM Oリング製・温度計やセンサー等に便利です。
    ・別サイズも制作します。ご相談ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    PTFE温度計ホルダー F-4009シリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PTFE温度計ホルダー F-4009シリーズ
    温度計ホルダー 0161-53-21-01
    温度計ホルダー 3-135-0390
    温度計ホルダー tsシリーズ
    チューブ・温度計ホルダー
    温度計ホルダー傾斜型 tsシリーズ
    メーカーアズワン東京硝子器械ケニスアズワンケニスアズワン
    通常価格3,085-3,0862,5113,726 -7806,701 -
    通常出荷日4日目〜6日目4日目1日目5日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト