ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

PTFE繊維 F-3017シリーズ

PTFE繊維 F-3017シリーズ 61-4387-56
通常単価(税別)
33,232円
税込単価
36,555円
通常出荷日:16日目

【特長】・PTFE 繊維は、100% PTFEでできており不純物は入っておりません。・薬品、耐熱等のフ...

詳細を確認

型番:

61-4387-56
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-4387-56の仕様・寸法情報

色
茶色
繊維太さ
0.02mm
重量(g)
500
-
-

型番リスト

表示件数
型番
61-4387-56

色

最小発注数量
茶色
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,232円
( 36,555円 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PTFE 繊維は、100% PTFEでできており不純物は入っておりません。
・薬品、耐熱等のフィルター、濾過材、糸等と色々な用途に使用いただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFE繊維 F-3017シリーズの型番61-4387-56のページです。 型番61-4387-56に関する仕様情報を記載しております。
PTFE繊維 F-3017シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFE繊維 F-3017シリーズ
アズワン PTFE繊維 NR0104シリーズ
プッシュ缶用圧力調整器(eco-CAN) CR-10-2シリーズ
低圧透明ポリウレタンシート 1m×0.3mm×10m
PTFEシート(F-8035シリーズ)
PTFEフィルム F-8034シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンフロン工業フロン工業
通常価格33,232円29,673円44,551円109,201円3,600円 -2,312円 -
通常出荷日16日目8日目4日目8日目1日目〜1日目〜
繊維太さ0.02mmΦ0.02----
重量(g)500-4005500--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました