ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ふっ素樹脂球
アズワン
通常価格(税別):1640円~
通常出荷日:1日目
フロン工業
PTFE球 F-3007シリーズ
フロン工業
通常価格(税別):279円~
通常出荷日:8日目
アズワン
PTFE球鉄芯入り
アズワン
通常価格(税別):4161円~
通常出荷日:1日目
ケニス
ナイロンボール【1kg】【35~616個入り】
通常価格(税別):15680円~
通常出荷日:11日目
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3560円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ステンレス板(SUS304)#400-シリーズ【10個入り】
通常価格(税別):4000円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
シリコンゴムシート
アズワン
通常価格(税別):4959円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ステンレス球 SUS304
アズワン
通常価格(税別):13229円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
ステンレスメッシュ(SUS304・SUS316)
通常価格(税別):14404円~
通常出荷日:8日目 ~
アズワン
PTFE板 厚板タイプ
アズワン
通常価格(税別):1940円~
通常出荷日:1日目 ~

【特長】・PTFE球は、耐蝕性ポンプ、分注器、バルブ等の弁に使用いただけます。

アズワン
ステンレス球 SUS304

フロン工業
PTFE球 F-3007シリーズ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):318円~

エスコ
2.0/3.0/5.0mm アクリル板
4.7通常価格(税別):2,090円~

光
スミホリデー(アクリル板・透明系)
4.1通常価格(税別):435円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):1,052円

アズワン
ステンレスチューブ SUS304
0通常価格(税別):1,830円~

東京硝子器械
ふっ素樹脂シート 300×300×1~500×500×10mm PTFE製
5通常価格(税別):4,139円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):3,466円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):335円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):860円~