17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。
  • 容量(ml)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 29日以内

PFAコーティングビーカー F-1077シリーズ

PFAコーティングビーカー F-1077シリーズ
通常単価(税別)
8,65866,884
税込単価
9,52473,572
通常出荷日:29日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

(ml)

最小発注数量
100
1個
200
1個
300
1個
500
1個
1000
1個
2000
1個
3000
1個
5000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,658
( 9,524 )
29日目
11,115
( 12,227 )
29日目
13,609
( 14,970 )
29日目
20,106
( 22,117 )
29日目
29,004
( 31,904 )
29日目
38,870
( 42,757 )
29日目
49,213
( 54,134 )
29日目
66,884
( 73,572 )
29日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PFAコーティングビーカー F-1077シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PFAコーティングビーカー F-1077シリーズ
PFA手付きビーカー
ステンレスビーカー 手付
厚手ビーカー
PTFEビーカー 50ml~2000ml 計量カップ
ビーカー ふっ素樹脂製 容量(ml) 50~2000
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格8,658-12,888 -4,288 -6,510 -2,324 -2,866 -
通常出荷日29日目1日目1日目〜1日目1日目〜1日目〜
商品タイプビーカー・計量カップビーカー・計量カップビーカー・計量カップビーカー・計量カップビーカー・計量カップビーカー・計量カップ
材質ステンレスふっ素樹脂(PFA)ステンレス硼珪酸ガラスPTFE (ポリテトラフルオロエチレン)PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)
材質詳細PFAコーティング(膜厚150μ)PFA(ふっ素樹脂)SUS304DURAN®(硼珪酸ガラス3.3)PTFE(四フッ化エチレン)PTFE(四フッ化エチレン)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ビーカー・計量カップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト