17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PFAコーティングタンク フタ付

PFAコーティングタンク フタ付

通常単価(税別)
451,791961,576
税込単価
496,9701,057,734
通常出荷日:28日目

【特長】・SUS304貯蔵用タンク内面にPFAをコーティングした製品です・密閉タンクは、蓋にシリコンク...

詳細を確認
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 容量

  • 内径(mm)

  • 深さ(mm)

  • 仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 28日以内

型番リスト

表示件数

容量

内径

(mm)

深さ

(mm)

仕様

最小発注数量
100L
470
600
フタ付タンク
1個
200L
590
900
フタ付タンク
1個
80L
470
470
密閉・フタ付タンク
1個
150L
470
610
密閉・フタ付タンク
1個
200L
590
900
密閉・フタ付タンク
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
458,677
( 504,545 )
28日目
823,854
( 906,239 )
28日目
451,791
( 496,970 )
28日目
695,494
( 765,043 )
28日目
961,576
( 1,057,734 )
28日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SUS304貯蔵用タンク内面にPFAをコーティングした製品です
・密閉タンクは、蓋にシリコンクッションパッキン付です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PFAコーティングタンク フタ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PFAコーティングタンク フタ付
テーパー型ステンレスタンク(フタ付き)
ステン大型タンク(フタ付き)
ソケット付タンク
ホーローフタ付タンク
エアベント付密閉ステンレスタンク
メーカーアズワンアズワンアズワン東京硝子器械アズワン本間製作所
通常価格451,791-10,603 -29,043 -26,182 -3,841 -20,052 -
通常出荷日28日目1日目〜1日目〜6日目〜1日目1日目〜
商品タイプタンクタンクタンクタンクタンクタンク
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスホーローステンレス
PFA膜厚150μ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト