17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PFAコーティングタンク 密閉タンク 100L 61-4376-63(アズワン) 61-4376-63

PFAコーティングタンク 密閉タンク 100L 61-4376-63(アズワン)

通常単価(税別)
535,070
税込単価
588,577
通常出荷日:28日目

【特長】・SUS304貯蔵用タンク内面にPFAをコーティングした製品です。・密閉タンクは、蓋にシリコン...

詳細を確認

    型番:

    61-4376-63
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-4376-63の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 28日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-4376-63
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    535,070
    ( 588,577 )
    28日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・SUS304貯蔵用タンク内面にPFAをコーティングした製品です。
    ・密閉タンクは、蓋にシリコンクッションパッキン付です。
    【商品仕様】
    ・PFA膜厚150μ
    ・内径:470×深さ600

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    PFAコーティングタンク 密閉タンク 100L 61-4376-63(アズワン)の型番61-4376-63のページです。 型番61-4376-63に関する仕様情報を記載しております。
    PFAコーティングタンク 密閉タンク 100L 61-4376-63(アズワン)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PFAコーティングタンク 密閉タンク 100L 61-4376-63(アズワン)
    PFAコーティングタンク 密閉タンク 100L F-1069-22(フロン工業)
    PFAコーティングタンク 密閉タンク 20L
    PFAコーティングタンク 密閉タンク 10L
    PFAコーティングタンク フタ付タンク 20L
    PFAコーティングタンク フタ付
    メーカーアズワンフロン工業フロン工業フロン工業フロン工業アズワン
    通常価格535,070535,070179,468122,556153,753451,791 -
    通常出荷日28日目28日目28日目28日目28日目28日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました