17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PTFE装置用ボトル容器 F-1015シリーズ

PTFE装置用ボトル容器 F-1015シリーズ

通常単価(税別)
59,155円~102,444円
税込単価
65,071円~112,688円
通常出荷日:33日目

【特長】装置用ボトル容器はネジ蓋でシールされており、ジョイントは、通常、1ケは貫通式の装置用ボトル容器...

詳細を確認
    未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • 容量(L)

    • ハーフジョイント

    • 商品詳細種別

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 33日以内

    型番リスト

    表示件数

    容量

    (L)

    ハーフジョイント

    商品詳細種別

    最小発注数量
    0.5
    6φ×2
    500ml 6φ*2個
    1個
    1
    6φ×2
    1000ml 6φ*2個
    1個
    1
    8φ×2
    1000ml 8φ*2個
    1個
    2
    8φ×2
    2000ml 8φ*2個
    1個
    2
    8φ×3
    2000ml 8φ*3個
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    59,155円
    ( 65,071円 )
    33日目
    72,556円
    ( 79,812円 )
    33日目
    74,889円
    ( 82,378円 )
    33日目
    99,333円
    ( 109,266円 )
    33日目
    102,444円
    ( 112,688円 )
    33日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    装置用ボトル容器はネジ蓋でシールされており、ジョイントは、通常、1ケは貫通式の装置用ボトル容器です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    PTFE装置用ボトル容器 F-1015シリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PTFE装置用ボトル容器 F-1015シリーズ
    PTFE装置用ボトル容器 2000ml 8φ*3個
    PTFE装置用ボトル容器A型 F-1016シリーズ
    PTFE装置用ボトル容器A型 500ml
    PTFE広口ボトル F-1001シリーズ
    PTFE広口ボトル F-1002シリーズ
    メーカーアズワンフロン工業アズワンフロン工業アズワンアズワン
    通常価格59,155円-102,444円91,111円 -91,111円27,435円 -31,931円 -
    通常出荷日33日目33日目33日目33日目10日目〜10日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト