ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

PFA洗浄瓶キャップ 100ml用

PFA洗浄瓶キャップ 100ml用 61-4375-94
通常単価(税別)
4,622円
税込単価
5,084円
通常出荷日:11日目

【特長】・洗浄瓶用キャップは、ノズルの先にたまった液が落ちない様にする液もれ防止の為のキャップです。・...

詳細を確認

型番:

61-4375-94
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-4375-94の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-4375-94
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,622円
( 5,084円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗浄瓶用キャップは、ノズルの先にたまった液が落ちない様にする液もれ防止の為のキャップです。
・はずした後も紛失する心配はありません。キャップは、PFAを使用していますので耐薬品性にすぐれています。※PFA洗浄瓶は別売です。
【商品仕様】※PTFEリングとPFAキャップがPTFE紐で結ばれています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PFA洗浄瓶キャップ 100ml用の型番61-4375-94のページです。 型番61-4375-94に関する仕様情報を記載しております。
PFA洗浄瓶キャップ 100ml用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PFA洗浄瓶キャップ 100ml用
PFA洗浄瓶キャップ 500ml用
PFA洗浄瓶キャップ 1000ml用
PFA洗浄瓶キャップ 250ml用
PFA 広口洗浄瓶 100ml
PFA広口洗浄瓶 100ml
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワン三商三商
通常価格4,622円4,622円4,622円4,622円6,659円11,007円
通常出荷日11日目4日目4日目4日目5日目8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました