17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

活性炭式浄水ユニット 61-4270-78

活性炭式浄水ユニット

通常単価(税別)
69,837円
税込単価
76,821円
通常出荷日:13日目

【特長】・ろ過材料に抗菌性活性炭を大量に採用した浄水ユニットです。・毎日大量のお水を使用されるおそば屋...

詳細を確認

    型番:

    61-4270-78
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    61-4270-78の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 13日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-4270-78
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    69,837円
    ( 76,821円 )
    13日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ろ過材料に抗菌性活性炭を大量に採用した浄水ユニットです。
    ・毎日大量のお水を使用されるおそば屋さんやラーメン屋さんなどで、ニオイなどを除去したおいしい「水」が安価なコストで大量にご使用いただけます。
    【商品仕様】
    ・ろ材:活性炭/不織布
    ・ろ過流量:10L/分
    ・浄水能力(遊離残留塩素):総ろ過水量200,000L、除去率80%
    ・交換目安:1ヵ年(1日あたりの使用水量545L)
    ・瞬間耐圧:1.75MPa
    ・常用使用圧力:0.1~0.6MPa(0.35MPaを超える場合は、減圧弁を設置して下さい。)
    ・外径寸法:胴径102mm(最大169mm)×高さ320mm
    ・本体重量:1.9kg(満水時3.6kg)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    活性炭式浄水ユニットの型番61-4270-78のページです。 型番61-4270-78に関する仕様情報を記載しております。
    活性炭式浄水ユニットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    活性炭式浄水ユニット
    活性炭式浄水ユニット LOAS-N0
    1筒式浄水ユニット
    2筒式浄水ユニット TOAS-N1
    1筒式浄水ユニット(積算流量計付)
    2筒式浄水ユニット(積算流量計付)
    メーカーアズワンキッツアズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格69,837円69,837円87,611円162,922円200,283円293,146円
    通常出荷日13日目13日目12日目13日目13日目13日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カートリッジフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました