ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

タイムストリップ・プラス TP077 0~-7℃ 12時間 40mm×19mm×0.5mm【100個入り】

タイムストリップ・プラス TP077 0~-7℃ 12時間 40mm×19mm×0.5mm 61-3816-63
通常単価(税別)
35,834
税込単価
39,417
通常出荷日:9日目

【特長】・冷凍食品等の保存期間の管理に・貼るだけ簡単・管理温度と累積時間を記録・管理温度以上になるとス...

詳細を確認

型番:

61-3816-63
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

61-3816-63の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-3816-63
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,834
( 39,417 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・冷凍食品等の保存期間の管理に
・貼るだけ簡単
・管理温度と累積時間を記録
・管理温度以上になるとスケールが青色に変化します。
・温度超過の累積時間がわかります。
・環境にやさしい安全な素材を使用 (FDA承認)
【商品仕様】
・反応温度:0℃
・ストップ温度:-7℃
・累積最長時間:12時間
・計測累積時間:1・2・4・8・12時間
・サイズ:40mm×19mm×0.5mm
・入数:1ケース(100枚入)
・不可逆

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タイムストリップ・プラス TP077 0~-7℃ 12時間 40mm×19mm×0.5mmの型番61-3816-63のページです。 型番61-3816-63に関する仕様情報を記載しております。
タイムストリップ・プラス TP077 0~-7℃ 12時間 40mm×19mm×0.5mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイムストリップ・プラス TP077 0~-7℃ 12時間 40mm×19mm×0.5mm
キッチンタイマー TM-12LS
タイムスイッチ デジタル 24時間
カウンター(電池内蔵タイプ) H7Eシリーズ
24時間タイマーWT-15A
24時間タイマー WT-02N
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格35,8342,35810,8737,552 -2,7412,617
通常出荷日9日目4日目1日目4日目〜4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用タイマー・電気器具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました