17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メタルマット MM 61-3803-61

メタルマット MM

通常単価(税別)
1,316円
税込単価
1,448円
通常出荷日:9日目

【特長】・床に柱の跡がつかない保護マットです。【商品仕様】・材質:SUS304・製造国:日本

    型番:

    61-3803-61
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    61-3803-61の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3803-61
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,316円
    ( 1,448円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・床に柱の跡がつかない保護マットです。
    【商品仕様】
    ・材質:SUS304
    ・製造国:日本

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    メタルマット MMの型番61-3803-61のページです。 型番61-3803-61に関する仕様情報を記載しております。
    メタルマット MMのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    メタルマット MM
    キャニオン メタルマット
    メタルラック 間口1200mm・1500mm
    メタルラック
    メタルミニ棚板 幅1200mm
    メタルミニ棚板 幅450mm
    メーカーアズワンキャニオンエスコアズワンアズワンアズワン
    通常価格1,316円965円25,463円 -9,854円 -4,712円 -1,833円 -
    通常出荷日9日目4日目2日目9日目〜8日目〜8日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました