ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】 |
|
エスコ 255×190×60mm パーツケース(仕切板無/4枚/8枚) |
|
ミスミ 折りたたみコンテナ(フタあり・なし) |

【特長】・メッシュ棚板専用のカード挿しです。【商品仕様】・材質:塩ビ・幅:100mm・製造国:日本
【特長】
・メッシュ棚板専用のカード挿しです。
【商品仕様】
・材質:塩ビ
・幅:100mm
・製造国:日本


キャニオン
ネームプレート

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
4.8通常価格(税別):8,078円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス ワイヤーシェルフ (間口(mm):610)
0通常価格(税別):5,565円~

エレクター
スーパーエレクターシェルフ MSシリーズ
0通常価格(税別):6,483円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス コの字バー ポール径25mm
5通常価格(税別):2,323円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス 大型スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
5通常価格(税別):20,874円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック補強パーツ ワイヤーバー ポール径25mm
4.8通常価格(税別):631円~

エスコ
エスコ 1200 メタルラック 1200×460mm
0通常価格(税別):16,614円~

アイリスオーヤマ
メタルラックミニ用棚板
0通常価格(税別):1,577円~

アイリスオーヤマ
IRIS ウッディラック WOR-8318 クリア
0通常価格(税別):16,424円