ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
エスコ 引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】 |
|
ミスミ 軽中量ラック 300㎏タイプ |

【特長】
・棚板と支柱をジョイントする部品です。
・キャニオンシェルフ専用部品です。
【商品仕様】
・材質:SUS304
・製造国:日本
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
重量パレットラック(ビーム2段・1000kgタイプ)
0通常価格(税別):58,721円~

トラスコ中山
重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ2115mm、6段タイプ)
0通常価格(税別):81,470円~

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

トラスコ中山
L型アングル30型(30mm角・ネオグレー)
4.7通常価格(税別):1,029円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

ミスミ
軽中量ラック専用 落下防止ベルト
5通常価格(税別):3,945円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

和気産業
穴あきボード Classic シナ合板
0通常価格(税別):2,390円~

トラスコ中山
薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚(耐荷重100Kg 高さ900mm 3段)単体型
0通常価格(税別):16,174円~