17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

こてタイプ NSシリーズ 61-3775-88

こてタイプ NSシリーズ

通常単価(税別)
3,810円
税込単価
4,191円
通常出荷日:9日目

【仕様】・電源コード長(m):1.2・質量:0.18Kg・シール寸法:幅3mm

  • 電源コード長 (m)
    1.2
  • 質量
    0.18Kg
  • シール寸法
    幅3mm

ご注意

  • 61-3775-88の取扱説明書はこちらから、ご確認下さい。
    61-3775-89の取扱説明書はこちらから、ご確認下さい。

型番:

61-3775-88
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-3775-88の仕様・寸法情報

電源コード長(m)
1.2
消費電力
100V-30W50/60Hzシール
質量
0.18Kg
本体寸法
長さ270mm(ヘラ幅3.0mm)
シール寸法
幅3mm
商品詳細種別
-

絞り込み条件

  • 消費電力

  • 本体寸法

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-3775-88

消費電力

本体寸法

商品詳細種別

最小発注数量
100V-30W50/60Hzシール
長さ270mm(ヘラ幅3.0mm)
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,810円
( 4,191円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・電源コード長(m):1.2
・質量:0.18Kg
・シール寸法:幅3mm

ご注意

  • 61-3775-88の取扱説明書はこちらから、ご確認下さい。
    61-3775-89の取扱説明書はこちらから、ご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

こてタイプ NSシリーズの型番61-3775-88のページです。 型番61-3775-88に関する仕様情報を記載しております。
こてタイプ NSシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q加熱方式を教えて下さい。
A
ヒートタイプです。
Q付属品を教えて下さい。
A
セロハン ×1枚、取扱説明書 ×1冊、製品分解図(部品リスト付)×1枚 です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
こてタイプ NSシリーズ
ビニレット(ビニール接着用)
ローラー式ビニレット(溶着専用)
シーラー 卓上タイプ AZシリーズ
スタンドシーラー NLシリーズ
シーラー 溶着(310-1)/溶断(311-1)タイプ
メーカーアズワン石崎電機製作所石崎電機製作所アズワンアズワンアズワン
通常価格3,810円3,333円2,930円88,734円 -123,744円 -57,871円 -
通常出荷日9日目7日目1日目10日目〜9日目〜7日目〜
電源コード長(m)1.2--11.81
質量0.18Kg-----
シール寸法幅3mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました