ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg |
|
ワーゼフ ラボジャッキ(ラチェットハンドル式) |
|
アズワン シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ |
|
アズワン H型スタンド Φ13×1000mm・Φ15×1500mm |
|
トラスコ中山 ステンレスロート SRTシリーズ |

【特長】・シートの厚さに応じてシールタイマーの調整ができます・「ワンランク上のシーラー」充実のラインア...
詳細を確認| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
24,494円 ( 26,943円 ) | 9日目 |
35,216円 ( 38,738円 ) | 15日目 |
67,509円 ( 74,260円 ) | 12日目 |
82,815円 ( 91,097円 ) | 10日目 |
【特長】
・シートの厚さに応じてシールタイマーの調整ができます
・「ワンランク上のシーラー」充実のラインアップ
・豊富なサイズバリエーションから用途に合わせて選べます


石崎電機製作所
卓上シーラー(溶着専用タイプ)NL-□J・NL-□K
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

朝日産業
卓上シーラー (溶着専用タイプ)
0通常価格(税別):13,240円~

朝日産業
真空パック器(卓上脱気シーラー) ダッキー
0通常価格(税別):33,525円

アズワン
卓上シーラー 3-4914シリーズ
0通常価格(税別):1,338円~

白光
卓上シーラー FV-801用交換部品
0通常価格(税別):2,592円~

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):9,175円~

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):232円~

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

エスコ
マジックストラップ(強力結束)
4.5通常価格(税別):209円~

アイリスオーヤマ
ダンボール M-DB
4.4通常価格(税別):159円~