17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

リンクゲルエコ(4枚入り)【4個入り】

リンクゲルエコ(4枚入り)
通常単価(税別)
1,290円~3,028円
税込単価
1,419円~3,331円
通常出荷日:4日目~13日目

【特長】・テレビ、パソコン、小物等の落下・転倒防止・工事の必要が無く、対象物の下に敷くだけ・水洗い後乾...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

対象物重量

寸法

商品詳細種別

最小発注数量
25kg以下/4枚使用時
25mm×25mm×5mm
小
1パック

4個入り

70kg以下/4枚使用時
40mm×40mm×5mm
中
1パック

4個入り

100kg以下/4枚使用時
50mm×50mm×5mm
大
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,290円
( 1,419円 )
13日目
2,550円
( 2,805円 )
4日目
3,028円
( 3,331円 )
13日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テレビ、パソコン、小物等の落下・転倒防止
・工事の必要が無く、対象物の下に敷くだけ
・水洗い後乾かせば、繰り返し使用可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リンクゲルエコ(4枚入り)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リンクゲルエコ(4枚入り)
リンクゲル(4枚入り)
家具転倒防止伸縮棒 ホワイト 248シリーズ
家具転倒防止プレート ナチュラル
転倒防止粘着マット ブルー
リンクフィルムジョイント 4枚入
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,290円-2,358円 -6,658円 -1,324円 -1,089円 -2,550円
通常出荷日4日目〜4日目〜4日目〜9日目〜4日目〜4日目
素材ポリウレタンポリウレタンスチール(塩化ビニル被覆鋼管)、ABS樹脂EVA樹脂ステレン系ポリマー-
対震度6強相当6強相当----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト