17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

熱中症予防対策温湿度計用ボールガード 61-3734-35

熱中症予防対策温湿度計用ボールガード

通常単価(税別)
6,191
税込単価
6,810
通常出荷日:4日目

【特長】・体育館や倉庫での破損予防に。【商品仕様】・材質:ステンレス・寸法:40(W)×90(H)×3...

詳細を確認

    型番:

    61-3734-35
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-3734-35の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3734-35
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,191
    ( 6,810 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・体育館や倉庫での破損予防に。
    【商品仕様】
    ・材質:ステンレス
    ・寸法:40(W)×90(H)×350(D)mm
    ・重量:約940g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    熱中症予防対策温湿度計用ボールガードの型番61-3734-35のページです。 型番61-3734-35に関する仕様情報を記載しております。
    熱中症予防対策温湿度計用ボールガードのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    熱中症予防対策温湿度計用ボールガード
    熱中症予防対策温湿度計
    熱研 熱中症予防対策温湿度計 SN-902
    熱中症予防対策商品 くらし環境温湿度計 AD-5687
    熱中症指数計(温度・湿度計付)
    温湿度計 熱中症注意 丸型
    メーカーアズワンアズワン三商日本緑十字社エスコシンワ測定
    通常価格6,1919,3629,3623,55912,6142,164 -
    通常出荷日4日目1日目1日目6日目1日目在庫品1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました