ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

クモ足スタンド

クモ足スタンド 61-3732-49
通常単価(税別)
12,403
税込単価
13,643
通常出荷日:10日目

【特長】・懐の深い形状ですので直径240mmの容器を支柱近くに設置する事ができます【商品仕様】・サイズ...

詳細を確認

型番:

61-3732-49
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-3732-49の仕様・寸法情報

商品タイプ
スタンド
間口(mm)
330
高さ(mm)
2900
-
-

型番リスト

表示件数
型番
61-3732-49
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,403
( 13,643 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・懐の深い形状ですので直径240mmの容器を支柱近くに設置する事ができます
【商品仕様】
・サイズ:330×2900mm
・支柱:(SUS)φ15×750mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クモ足スタンドの型番61-3732-49のページです。 型番61-3732-49に関する仕様情報を記載しております。
クモ足スタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クモ足スタンド
オールステンレス平台スタンド
スタンド ラボテクト 350180LT 
ステンレススタンド
メスシリンダースタンド
大型スタンド BS型
メーカーアズワンアズワンアズワンコクゴアズワンアズワン
通常価格12,40330,687 -23,429118,88316,378 -40,966
通常出荷日10日目1日目〜1日目10日目1日目1日目
商品タイプスタンドスタンドスタンドスタンドスタンドスタンド
間口(mm)330-350-330620
高さ(mm)2900-6001000--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました