17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

交換針(PT-3) NEUROS REPLACEMENT NEEDLES 6/PK 65461-01 61-3526-85

交換針(PT-3) NEUROS REPLACEMENT NEEDLES 6/PK 65461-01

通常単価(税別)
55,939円
税込単価
61,533円
通常出荷日:7日目

6本入りの交換針(PT-3)。荷姿サイズ:187×72×20mm/40g

    型番:

    61-3526-85
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    61-3526-85の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3526-85
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    55,939円
    ( 61,533円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    6本入りの交換針(PT-3)。
    荷姿サイズ:187×72×20mm/40g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    交換針(PT-3) NEUROS REPLACEMENT NEEDLES 6/PK 65461-01の型番61-3526-85のページです。 型番61-3526-85に関する仕様情報を記載しております。
    交換針(PT-3) NEUROS REPLACEMENT NEEDLES 6/PK 65461-01のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    交換針(PT-3) NEUROS REPLACEMENT NEEDLES 6/PK 65461-01
    マクロピペット交換用チップ
    200ul ロング ハイパーフィルターチップ 交換プレート 滅菌
    DNase/RNaseフリー ピペットチップ(ラック入)
    フィルターチップ Endoto 62-3783-23
    レジン充填済ピペットチップ(ZipTip) ZTC18M096
    メーカーアズワンケニスWATSONケニスザルトリウスケニス
    通常価格55,939円10,360円 -18,855円1,474円 -97,347円60,489円
    通常出荷日7日目4日目〜1日目4日目12日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ピペットチップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました