ファクトリーサプライ用品技術窓口
トラスコ中山
ステンレスロート SRTシリーズ
トラスコ中山
通常価格(税別):2,711円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ゴムシート板材(軟質クロロプレンゴム)
アズワン
通常価格(税別):1,379円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ゴム板(天然ゴム)
エスコ
通常価格(税別):698円~
通常出荷日:1日目
八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
通常価格(税別):1,653円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)【1~20個入り】
通常価格(税別):1,675円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ラインテープ【1~5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):867円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
超強力両面テープ 金属・一般材料用【1~3個入り】
通常価格(税別):1,967円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
ガラスクロス粘着テープ 188UL
アズワン
通常価格(税別):5,553円~
通常出荷日:1日目

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケニス
水受けバット S
0通常価格(税別):1,405円

ケニス
純水(精製水) W-20
5通常価格(税別):4,546円

アズワン
ステン角超深アミバット
0通常価格(税別):2,891円~

エスコ
部品洗浄ざる(ステンレス製) 丸型/角型
0通常価格(税別):4,370円~

アズワン
研究用精製水 20L
0通常価格(税別):5,228円

古河薬品工業
精製水
0通常価格(税別):1,020円

アズワン
超音波洗浄器 発振周波数35kHz・42kHz
4.4通常価格(税別):9,462円~

アズワン
ニューダストアウト用アクセサリー
0通常価格(税別):3,620円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~