17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

撹拌ユニット(エアモータ) KYシリーズ

撹拌ユニット(エアモータ) KYシリーズ

通常単価(税別)
344,304円~527,215円
税込単価
378,734円~579,937円
通常出荷日:20日目

撹拌ユニット(エアモータ)KYシリーズです。シャフト:φ12

  • シャフト
    φ12
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 20日以内

型番リスト

表示件数

最高回転数

(rpm)

最大トルク(N・m)

最大出力

最低回転数

(rpm)

商品詳細種別

最小発注数量
1100可変
0.637
73.5W
220程度
73.5W
1個
900可変
1.37
125W
180程度
125W
1個
750可変
2.94
228W
150程度
228W
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
344,304円
( 378,734円 )
20日目
355,063円
( 390,569円 )
20日目
527,215円
( 579,937円 )
20日目

詳細情報

基本情報

撹拌ユニット(エアモータ)KYシリーズです。
シャフト:φ12

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

撹拌ユニット(エアモータ) KYシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
撹拌ユニット(エアモータ) KYシリーズ
【油圧用】KYパッキン
攪拌ユニット SUS304
撹拌ユニット(電気モータ) KXシリーズ
小容量撹拌用ボールタービン エムレボ2.0(R) BT024PFAS-S08
撹拌器 MSシリーズ
メーカーアズワン阪上製作所ユニコントロールズアズワンアズワンケニス
通常価格344,304円-581円 -205,339円 -215,190円 -75,800円72,930円 -
通常出荷日20日目在庫品1日目〜11日目〜20日目8日目4日目〜
シャフトφ12--φ12一体型、Φ8×300mm(SUSにフッ素樹脂被覆)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト