17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

撹拌ユニット(電気モータ) KXシリーズ

撹拌ユニット(電気モータ) KXシリーズ

通常単価(税別)
215,190円~225,949円
税込単価
236,709円~248,544円
通常出荷日:20日目

撹拌ユニット(電気モータ)KXシリーズ。シャフト:φ12最高回転数(rpm):280最低回転数(rpm...

詳細を確認
  • シャフト
    φ12
  • 最高回転数 (rpm)
    280
  • 最低回転数 (rpm)
    18
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 20日以内

型番リスト

表示件数

トルク(N・m)

ワット数

商品詳細種別

最小発注数量
0.18~0.65
25W
25W
1個
0.22~1.10
40W
40W
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
215,190円
( 236,709円 )
20日目
225,949円
( 248,544円 )
20日目

詳細情報

基本情報

撹拌ユニット(電気モータ)KXシリーズ。
シャフト:φ12
最高回転数(rpm):280
最低回転数(rpm):18

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

撹拌ユニット(電気モータ) KXシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
撹拌ユニット(電気モータ) KXシリーズ
撹拌ユニット(エアモータ) KYシリーズ
小容量撹拌用ボールタービン エムレボ2.0(R) BT024PFAS-S08
撹拌器 MSシリーズ
攪拌ユニット SUS304
撹拌機 マゼラ ZZシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンケニスユニコントロールズ東京理化器械
通常価格215,190円-344,304円 -75,800円72,930円 -205,339円 -121,125円
通常出荷日20日目20日目8日目4日目〜11日目〜6日目
シャフトφ12φ12一体型、Φ8×300mm(SUSにフッ素樹脂被覆)---
最高回転数(rpm)280-----
最低回転数(rpm)18-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト