ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】
通常価格(税別):4,690円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
瑞穂化成工業
キャンピングボトル 5/10/20L
瑞穂化成工業
通常価格(税別):3,588円~
通常出荷日:4日目 ~
コクゴ
平角缶 白 取っ手付 2L
コクゴ
通常価格(税別):474円~
通常出荷日:7日目
エスコ
100/200/300ml スプレー容器(キャップ付)
通常価格(税別):320円~
通常出荷日:1日目
エスコ
角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】
通常価格(税別):1,494円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】
通常価格(税別):9,120円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
プラスチックオイラー(50~1000ml)
通常価格(税別):195円~
通常出荷日:1日目
瑞穂化成工業
ポリパック
瑞穂化成工業
通常価格(税別):490円~
通常出荷日:1日目
積水成型工業
積水 10L取手付ロンテナー
積水成型工業
通常価格(税別):1,178円~
通常出荷日:1日目
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~

アズワン
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
5通常価格(税別):2,658円~

アズワン
タフテナー(強化タイプ)
0通常価格(税別):506円~

東京硝子器械
ボクセル #13/#23/#32/#148/#225/#467/#651/#1180 角型
0通常価格(税別):2,585円~

アズワン
広口瓶 HDPE製 容量 2L~30L
5通常価格(税別):810円~

エスコ
10/20L 広口ポリタンク(ケミカルコック付)
5通常価格(税別):6,462円~

アズワン
標準規格瓶 丸型広口
5通常価格(税別):379円~

アズワン
広口T型瓶(透明エンビ製)
4.3通常価格(税別):583円~

アズワン
PP容器 2.5~75mL
0通常価格(税別):5,663円~